![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146626-LEGRAND.jpg)
Sursa alimentare cu mod comutat stabilizată - monofazată -75-960 W - ieșire 24V= -960W
PLC POWER SUPPLIES
Legrand
Sursa alimentare cu mod comutat stabilizată - monofazată -75-960 W - ieșire 24V= -960W
REF. 146626
EAN.
3414970543370
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 24-28 V |
Max. output current 1 | 40 A |
Secondary voltage adjustable | Yes |
Nominal value output voltage 1 | 24 V |
Nominal value output current 1 | 40 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 200-240 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 180-264 V |
Rated supply voltage DC | 254-370 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power output | 960 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | No |
---|---|
Built-in width | 110 mm |
Direct mounting possible | Yes |
Width | 110 mm |
Height | 125 mm |
Depth | 150 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Operating / setting temperature | -30-50 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 4-4 mm² |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
1 document
Acord
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE