Skip to main content
Logo print

Sursa alimentare cu mod comutat stabilizată - monofazată -75-960 W - ieșire 48V= -120W

PLC POWER SUPPLIES Legrand

Sursa alimentare cu mod comutat stabilizată - monofazată -75-960 W - ieșire 48V= -120W

REF. 146642 EAN. 3414970543431
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 48-55 V
Max. output current 1 2.5 A
Secondary voltage adjustable Yes
Nominal value output voltage 1 48 V
Nominal value output current 1 2.5 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 100-240 V
Rated supply voltage AC 60 Hz 88-264 V
Rated supply voltage DC 124-370 V
Output voltage stabilized Yes
Power output 120 W
Stabilized Yes
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible Yes
Wall mounting possible No
Modular version No
Built-in width 40 mm
Direct mounting possible Yes
Width 40 mm
Height 125 mm
Depth 113 mm
Suitable for safety functions Yes
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -40-85 °C
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 4-4 mm²
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F02124EN-00.pdf pdf (0.86 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE07894AA-01.pdf pdf (0.53 Mo)
1 document
Autocad 3D
146623.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Acord