Sursă alimentare în tavan fals pentru modul Bluetooth
Legrand
Sursă alimentare în tavan fals pentru modul Bluetooth
REF. 067322
EAN.
3245060673222
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Primary voltage 1 | 200-240 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 15 V |
Number of phases | 1 |
Rated power | 3.5 VA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Width | 50 mm |
Height | 181 mm |
Depth | 50 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | White |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 2 |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE