Skip to main content
Logo print

Sursă de alimentare modulară in comutație 230V/12Vcc - 54W

PLC POWER SUPPLIES Legrand

Sursă de alimentare modulară in comutație 230V/12Vcc - 54W

REF. 146712 EAN. 3414970971524
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 10.8-13.8 V
Max. output current 1 4.5 A
Secondary voltage adjustable Yes
Nominal value output voltage 1 12 V
Nominal value output current 1 4.5 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 100-240 V
Output voltage stabilized Yes
Power output 54 W
Stabilized Yes
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible Yes
Wall mounting possible No
Modular version Yes
Width in number of modular spacings 3
Direct mounting possible No
Width 52.5 mm
Height 90 mm
Depth 54.5 mm
Suitable for safety functions Yes
Operating / setting temperature -30-45 °C
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Label space/information surface No

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE09915AA-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Fișă tehnică
F02467EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
1 document
Autocad 3D
146712.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
Acord