![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-413105-WEB-R.jpg)
Sursa de alimentare monofazica filtrata rectificata - 12 V= - 15 W - 1.3 A - 5 module
MODULAR TRANSFORMERS
Legrand
Sursa de alimentare monofazica filtrata rectificata - 12 V= - 15 W - 1.3 A - 5 module
REF. 413105
EAN.
3245064131056
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Voltage type (supply voltage) | AC |
---|---|
1st secondary output voltage DC | 12-12 V |
Max. output current 1 | 1.25 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Short-circuit-proof | No |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 215-245 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 215-245 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power consumption | 8.7 VA |
Power output | 15 W |
Stabilized | Yes |
---|---|
Type of electric connection | Screw-/spring clamp connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
Direct mounting possible | No |
Width | 89 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE