![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034745-LEGRAND-1000.jpg)
Surub 4.8 x 16 mm autoperforator, autofiletant pentru Ø3.3 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Surub 4.8 x 16 mm autoperforator, autofiletant pentru Ø3.3 mm
REF. 034745
EAN.
3245060347451
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 4.1 |
Thread diameter | 4.8 mm |
Pitch thread | 1.6 mm |
Length | 16 mm |
---|---|
Thread moulding | Thread-forming |
Self boring | Yes |
Head form | Hexagon |
Screwing system | Hexagon |
Hardened | No |