![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034747-LEGRAND-1000.jpg)
Surub - CBL Z 5.5 X 19 - surub autoperforator
Legrand
Surub - CBL Z 5.5 X 19 - surub autoperforator
REF. 034747
EAN.
3245060347475
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 5.5 |
Thread diameter | 6.3 mm |
Length | 19 mm |
Thread moulding | Thread-forming |
---|---|
Self boring | Yes |
Head form | Button head |
Screwing system | Phillips |
Hardened | No |