Surub lung Batibox - Ø3 mm - lungime 40 mm
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Surub lung Batibox - Ø3 mm - lungime 40 mm
REF. 080197
EAN.
3245060801977
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 6 mm |
Height | 41.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |