![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-637987-WEB-L.jpg)
Șurub TRCC M8X20 Inox
Legrand
Șurub TRCC M8X20 Inox
REF. 637987
EAN.
3245066379876
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 8 |
Length to bottom side head | 20 mm |
---|---|
Wrench width | 13 mm |
With nut | Yes |
With washer | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE