![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-093081-WEB-R.jpg)
Șurubelniță de verificare a curentului iluminată - pentru identificarea fazelor
Legrand
Șurubelniță de verificare a curentului iluminată - pentru identificarea fazelor
REF. 093081
EAN.
3245060930813
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Blade width | 4 mm |
---|---|
Blade thickness | 2.5 mm |
Total length | 140 mm |
Precision model | No |
Model | Straight |
Insulated | Yes |
Isolation protection 1000 V | No |
---|---|
Low spark model | Yes |
Clamp feature | No |
Bulged blade | No |
Colour | Colourless |