![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/FG/LG-FFishplate.jpg)
Swifts placă pentru tava de cabluri pentru tava ușoară și foarte grea
Legrand
Swifts placă pentru tava de cabluri pentru tava ușoară și foarte grea
REF. FG
EAN.
5012774138426
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 75-300 mm |
Length | 185 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |