Skip to main content
Logo print

Swifts placă pentru tava de cabluri pentru tava ușoară și foarte grea

Legrand

Swifts placă pentru tava de cabluri pentru tava ușoară și foarte grea

REF. FPG EAN. 5012774138433
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Longitudinal joint
Hinged joint horizontal No
Hinged joint vertical No
Type of connection Screw connector
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for cable management system width 75-300 mm
Length 185 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Colour Other
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes