![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PL/LG-PLFEB.jpg)
Swifts scară de cablu conector de continuitate
Legrand
Swifts scară de cablu conector de continuitate
REF. PLFEB
EAN.
5012774483724
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Conductor material | Copper |
---|---|
Conductor surface | Tinned |
Nominal cross section conductor | 16 mm² |
Conductor category | Class 5 = flexible |
Shape of conductor | Flat |
---|---|
Outer diameter approx. | 11 mm |
Cable width approx. | 18 mm |
Cable height approx. | 3 mm |