Skip to main content
Logo print

Swifts scară de cablu conector de continuitate

Legrand

Swifts scară de cablu conector de continuitate

REF. PLFEB EAN. 5012774483724
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Conductor material Copper
Conductor surface Tinned
Nominal cross section conductor 16 mm²
Conductor category Class 5 = flexible
Shape of conductor Flat
Outer diameter approx. 11 mm
Cable width approx. 18 mm
Cable height approx. 3 mm