![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/EL/LG-EL.jpg)
Swifts scară de cablu extra grea 150mm lungime dreaptă 3m HDG
Legrand
Swifts scară de cablu extra grea 150mm lungime dreaptă 3m HDG
REF. EL150G
EAN.
5012774118800
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 150 mm |
Width | 190 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 16936 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |