![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PI/LG-PIR90degree.jpg)
Swifts scară de cablu grea 600mm 90° în interior cu rază de 300mm HDG
Legrand
Swifts scară de cablu grea 600mm 90° în interior cu rază de 300mm HDG
REF. PIR60090300G
EAN.
5012774266907
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Change of direction | Vertically rising |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Segmental bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 640 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |