Swifts scară de cablu grea 600mm lungime dreaptă 6m HDG
Legrand
Swifts scară de cablu grea 600mm lungime dreaptă 6m HDG
REF. PL600G6M
EAN.
5012774269533
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 125 mm |
Width | 640 mm |
Length | 6000 mm |
Useful cross section | 54236 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |