![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PB/LG-PB900300RG-WEB-L.jpg)
Swifts scară de cablu grea 900mm bucată de ramificație cu rază de 300mm HDG
Legrand
Swifts scară de cablu grea 900mm bucată de ramificație cu rază de 300mm HDG
REF. PB900300RG
EAN.
5012774482581
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder branch width | 940 mm |
Cable ladder height | 125 mm |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |