![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PL450S-WEB-R.jpg)
Swifts scară de cablu pentru sarcini grele 450mm lungime dreaptă 3m SS316L
Legrand
Swifts scară de cablu pentru sarcini grele 450mm lungime dreaptă 3m SS316L
REF. PL450S
EAN.
5012774269410
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 125 mm |
Width | 490 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 40586 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |