![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/ZB/LG-ZB450300RG-WEB-L.jpg)
Swifts scară de cablu sarcină medie 450mm bucată de ramificație cu rază de 300mm HDG
Legrand
Swifts scară de cablu sarcină medie 450mm bucată de ramificație cu rază de 300mm HDG
REF. ZB450300RG
EAN.
5012774483137
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder branch width | 490 mm |
Cable ladder height | 100 mm |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |