![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/ZT/LG-ZT.jpg)
Swifts scară de cablu sarcină medie 450mm teu egal cu rază de 300mm HDG
Legrand
Swifts scară de cablu sarcină medie 450mm teu egal cu rază de 300mm HDG
REF. ZT450300RG
EAN.
5012774454366
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 490 mm |
Cable ladder branch width | 490 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |