![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86313_1.jpg)
Swifts scară de cablu set de fixare HDG
Legrand
Swifts scară de cablu set de fixare HDG
REF. LFGM10
EAN.
5012774482208
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Steel |
---|---|
Material quality | 8.8 (steel) |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Length to bottom side head | 20 mm |
With nut | Yes |