Swifts tavă de cablu pentru sarcini grele 150mm lungime dreaptă 3m 316L
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini grele 150mm lungime dreaptă 3m 316L
REF. SRFL150S
EAN.
5012774337492
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 50 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 7500 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |