Swifts tavă de cablu pentru sarcini grele 225mm lungime dreaptă 3m 316L
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini grele 225mm lungime dreaptă 3m 316L
REF. SRFL225S
EAN.
5012774337690
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 50 mm |
---|---|
Width | 225 mm |
Material thickness | 1.2 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 11250 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |