Swifts tavă de cablu pentru sarcini grele 300mm 90° cot plat 316L
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini grele 300mm 90° cot plat 316L
REF. SRFB300S
EAN.
5012774331469
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
Bend model | Segmental bend |
With cover | No |
Inner radius | 125 mm |
Cable tray height | 50 mm |
Cable tray width | 300 mm |
Material thickness | 1 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
---|---|
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |