Swifts tavă de cablu pentru sarcini grele 300mm elevator reglabil 316L
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini grele 300mm elevator reglabil 316L
REF. SRFAR300S
EAN.
5012774328056
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Angle | Adjustable |
Construction type | Vertical adjustable bend complete |
Bend model | Segmental bend |
With cover | No |
Cable tray height | 50 mm |
Cable tray width | 300 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
---|---|
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |