Swifts tavă de cablu pentru sarcini medii 150 mm lungime dreaptă cu capac ventilat 3m 316L
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini medii 150 mm lungime dreaptă cu capac ventilat 3m 316L
REF. MRFCV150S
EAN.
5012774037071
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover width | 163 mm |
---|---|
Material thickness | 0.9 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Screw-on |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |