![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Swifts tavă de cablu pentru sarcini ușoare 100mm lungime dreaptă 3m PG
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini ușoare 100mm lungime dreaptă 3m PG
REF. SSL100PG
EAN.
5012774357452
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 1200 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |