![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Swifts tavă de cablu pentru sarcini ușoare 225mm lungime dreaptă 3m HDG
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini ușoare 225mm lungime dreaptă 3m HDG
REF. SSL225G
EAN.
5012774357735
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 225 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 2700 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |