![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Swifts tavă de cablu pentru sarcini ușoare 300mm lungime dreaptă 3m HDG
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini ușoare 300mm lungime dreaptă 3m HDG
REF. SSL300G
EAN.
5012774357896
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 18 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5400 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |