Swifts tavă de cablu pentru sarcini ușoare 50mm lungime dreaptă 3m HDG
Legrand
Swifts tavă de cablu pentru sarcini ușoare 50mm lungime dreaptă 3m HDG
REF. SSL50G
EAN.
5012774358084
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 600 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |