![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20170104_152734_1.jpg)
Swifts tavă de cabluri conector de continuitate
Supports & Accessories P31
Legrand
Swifts tavă de cabluri conector de continuitate
REF. PTFEB
EAN.
5019102028367
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Conductor material | Copper |
---|---|
Conductor surface | Tinned |
Nominal cross section conductor | 4 mm² |
Conductor category | Class 5 = flexible |
Shape of conductor | Flat |
---|---|
Outer diameter approx. | 11 mm |
Cable width approx. | 4 mm |
Cable height approx. | 1 mm |