Tasta dubla Osmoz- Cap îngropat/Cap îngropat - Verde/Rosu - IP 66
Legrand
Tasta dubla Osmoz- Cap îngropat/Cap îngropat - Verde/Rosu - IP 66
REF. 023980
EAN.
3245060239800
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour button | Red/green |
---|---|
Number of command positions | 2 |
Construction type lens | Other |
Hole diameter | 22.5 mm |
Type of button | Flat |
Suitable for illumination | No |
With protective cover | No |
Labelled | Yes |
---|---|
Switching function latching | No |
Spring-return | Yes |
With front ring | Yes |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Documentație
1 document
Autocad 3D
3 documente
Acord
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Acord
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Acord
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE