![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023800-LEGRAND-1000.jpg)
Tasta pentru butoane cu revenire Osmoz - cap ingropat - alb
Legrand
Tasta pentru butoane cu revenire Osmoz - cap ingropat - alb
REF. 023800
EAN.
3245060238001
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour button | White |
---|---|
Number of command positions | 1 |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 22.5 mm |
Type of button | Flat |
Suitable for illumination | No |
With protective cover | No |
Labelled | No |
---|---|
Switching function latching | No |
Spring-return | Yes |
With front ring | Yes |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Documentație
1 document
Autocad 3D
4 documente
Acord
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Profilul de mediu
Acord
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Acord
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE