Skip to main content
Logo print

Tasta pentru butoane cu revenire Osmoz - tip ciuperca Ø40 - galben

Legrand

Tasta pentru butoane cu revenire Osmoz - tip ciuperca Ø40 - galben

REF. 023837 EAN. 3245060238377
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour button Yellow
Number of command positions 1
Construction type lens Round
Hole diameter 22.5 mm
Type of button High
Suitable for illumination No
With protective cover No
Labelled No
Switching function latching No
Spring-return Yes
With front ring Yes
Material front ring Plastic
Colour front ring Chrome
Degree of protection (IP), front side IP66

Documentație

1 document
Autocad 3D
023837.dwg dwg (0.1 Mo)
4 documente
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Acord
Acord