Skip to main content
Logo print

Tasta pentru ref. K4027C si K4027CM2

Living Now Bticino

Tasta pentru ref. K4027C si K4027CM2

REF. KM32M2 EAN. 8005543622308
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model One-part button
Imprint/indication Symbol "arrows"
Scannable symbol/barrier free No
Utilization Venetian blind
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
RAL-number (similar) 1015
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 45 mm
Height 86 mm
Depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 document
Fișier BIM
2 documente
Acord
Acord