![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG32-WEB-R.jpg)
Tasta pentru ref. K4027C
Living Now
Bticino
Tasta pentru ref. K4027C
REF. KG32
EAN.
8005543626931
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "arrows" |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Venetian blind |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
4 documente
Acord
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE