![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023882-LEGRAND-1000.jpg)
Tasta tip ciuperca Osmoz - apasare si deblocare prin rotire - rosu Ø40
Osmoz
Legrand
Tasta tip ciuperca Osmoz - apasare si deblocare prin rotire - rosu Ø40
REF. 023882
EAN.
3245060238827
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour button | Red |
---|---|
Construction type lens | Round |
Diameter cap | 40 mm |
Hole diameter | 22.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of protection (NEMA) | 4X |
Type of button | High |
Suitable for illumination | No |
Switching function latching | Yes |
---|---|
Spring-return | No |
With front ring | No |
Suitable for emergency stop | No |
Unlocking method | Turn-release |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Autocad 3D
4 documente
Acord
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Acord
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE