Skip to main content
Logo print

Tasta tip ciuperca Osmoz - apasare si deblocare prin tragere EN 418 - rosu

Legrand

Tasta tip ciuperca Osmoz - apasare si deblocare prin tragere EN 418 - rosu

REF. 023874 EAN. 3245060238742
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour button Red
Construction type lens Round
Diameter cap 40 mm
Hole diameter 22.5 mm
Degree of protection (IP) IP66
Degree of protection (NEMA) 4X
Type of button High
Suitable for illumination No
Switching function latching Yes
Spring-return No
With front ring Yes
Material front ring Plastic
Colour front ring Yellow
Suitable for emergency stop Yes
Unlocking method Pull-release
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Autocad 3D
023874.dwg dwg (0.05 Mo)
4 documente
Acord
Acord
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-329-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)