Skip to main content
Logo print

Tasta tip ciuperca Osmoz - apasare si deblocare prin tragere EN 418 - rosu Ø54 "STOP - I

Legrand

Tasta tip ciuperca Osmoz - apasare si deblocare prin tragere EN 418 - rosu Ø54 "STOP - I

REF. 023895 EAN. 3245060238957
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour button Red
Construction type lens Round
Diameter cap 54 mm
Hole diameter 22.5 mm
Degree of protection (IP) IP66
Degree of protection (NEMA) 4X
Type of button High
Suitable for illumination No
Switching function latching Yes
Spring-return No
With front ring No
Suitable for emergency stop Yes
Unlocking method Pull-release
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Autocad 3D
023895.dwg dwg (0.06 Mo)
Autocad 3D
023894.dwg dwg (0.08 Mo)
4 documente
Acord
Acord
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-329-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)