![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046478-LEGRAND-1000.jpg)
Tava cabluri - pentru 600/800 mm
Legrand
Tava cabluri - pentru 600/800 mm
REF. 046478
EAN.
3245060464783
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 0 mm |
Width | 520 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 40 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE