Tava cabluri - pentru adancimea 1000 mm
Legrand
Tava cabluri - pentru adancimea 1000 mm
REF. 046479
EAN.
3245060464790
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting rail |
---|---|
Suitable for enclosure building height | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 70 mm |
Height | 500 mm |
Depth | 955 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE