Terminatie între jgheab si peretere la trecere prin perete - pentru lațime jgheab DLP 80 - 150 mm
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Terminatie între jgheab si peretere la trecere prin perete - pentru lațime jgheab DLP 80 - 150 mm
REF. 010698
EAN.
3245060106980
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 225 mm |
---|---|
Depth | 135 mm |
Height | 20 mm |
Model | Asymmetric |
Mounting method duct | Wall |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE