![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034848-LEGRAND-1000.jpg)
Termostat
MOSAIC
Legrand
Termostat
REF. 034848
EAN.
3245060348489
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Thermostat |
---|---|
Rated voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Rated current In | 10 A |
Temperature setting range | 5-60 °C |
Mounting method | Other |
Type of switch function | Change-over contact (NO/NC) |
---|---|
With digital indication | No |
Width | 51 mm |
Height | 68 mm |
Depth | 37 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE