Termostat cu ecran Axolute MyHOME BUS
MyHomeUp
Bticino
Termostat cu ecran Axolute MyHOME BUS
REF. H4691
EAN.
8005543498040
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Length probe | 0 mm |
Connection cable length | 0 m |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.014-0.03 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentație
4 documente
Fișă tehnică
Ghid tehnic
Ghid tehnic
Ghid tehnic
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE