![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG4691-WEB-R.jpg)
Termostat de culoare neagră cu afișaj, LIVING NOW, pentru controlul temperaturii unei zone individuale
LIVING NOW - MyHOME_Up
Bticino
Termostat de culoare neagră cu afișaj, LIVING NOW, pentru controlul temperaturii unei zone individuale
REF. KG4691
EAN.
8005543618820
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Connection cable length | 500 m |
Width | 45 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 10 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.06-0.06 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentație
5 documente
Fișă tehnică
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE