![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638054-WEB-R.jpg)
Teu 190x50 mm
DLP-S Trunking
Legrand
Teu 190x50 mm
REF. 638054
EAN.
3245066380544
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 190 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE