Skip to main content
Logo print

TEU 40X25

Halogen Free DLP Trunking LG Legrand

TEU 40X25

REF. 637116 EAN. 3245066371160
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Base unit and cover
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP3X
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 40 mm
Height 25 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documente
Acord
NF-1054 (1.91 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)