![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-01592-WEB-R.jpg)
TPC 160 ATF NEGRU A B.RGE25+MAN
Legrand
TPC 160 ATF NEGRU A B.RGE25+MAN
REF. 01592
EAN.
3414971486973
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Surface polished | No |
Transparent | No |
Colour | Other |
---|---|
Model | Pliable |
Shape | Outer side ribbed, inner side plain |
Outer diameter | 160 mm |
Halogen free | No |