![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-01425-WEB-R.jpg)
TPC DUOGLISS ROȘU D25 ATF100M
Legrand
TPC DUOGLISS ROȘU D25 ATF100M
REF. 01425
EAN.
3414971495982
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Surface polished | No |
Transparent | No |
Colour | Red |
---|---|
Model | Pliable |
Shape | Outer side plain, inner side ribbed |
Outer diameter | 25 mm |
Halogen free | No |